Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_TSF
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints