Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di rivestimento bicomponente, epossidico a base acqua, liscio, per il rivestimento delle pareti dei tunnel Sikagard® Wallcoat WS-13
Sika

Sistema di rivestimento bicomponente, epossidico a base acqua, liscio, per il rivestimento delle pareti dei tunnel Sikagard® Wallcoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 è un sistema bicomponente epossidico a base acqua, colorato, facile da pulire con bassissime emissioni di VOC/AMC

Impieghi

Sikagard® Wallcoat WS-13 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Pareti e soffitti dei tunnel

Caratteristiche / Vantaggi

  • Facile da pulire
  • Facile da applicare anche con airless
  • Basso odore
  • Bassa emissione di VOC/AMC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowallcoat-ws-13
  • Famiglia di prodottoWall Coating
  • Gruppo di famigliaEpoxy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
  • Materiale secondarioAltro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_86_27
  • Descrizione Uniclass 2015Epoxy resins
  • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-15 15 25
  • Titolo OmniClassWall Finish Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America