Pubblica i tuoi prodotti
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
Ghost Per Cappotto Isolante
    Simes

    Ghost Per Cappotto Isolante

    La gamma Ghost nasce da un’idea semplice ma rivoluzionaria che grazie a un’attenta ingegnerizzazione è riuscita a tradursi in prodotto industriale: creare veri e propri incavi luminosi all’interno della materia e celare il corpo illuminante per rendere la luce la sola protagonista dell’architettura. Questo concept, studiato inizialmente per muri in cemento gettato in opera, si declina oggi in nuove innovative varianti che lo trasformano in un prodotto adatto a molteplici materiali da costruzione: cappotti isolanti, muri in laterizio, muri in conglomerato cementizio o altro materiale da intonacare.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaGHOST FOR INSULATION PANEL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili