Pubblica i tuoi prodotti
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER è un prodotto per l’illuminazione di scale e gradinate da incassare nell’alzata. Si distingue per la completa assenza di abbagliamento, grazie ad un sistema di posizionamento della sorgente appositamente ingegnerizzato per un ottimale controllo della luce orientata verso il basso. Anche nei casi in cui la posizione del corpo illuminante sia superiore all’altezza del punto di vista, comfort visivo e sicurezza sono totalmente garantiti.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMARKER
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaMARKER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili