Pubblica i tuoi prodotti
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
    Simes

    AIR-LIGHTING®

    Air-Lighting® è un innovativo sistema di illuminazione a sospensione per esterni ideale anche per ambienti interni, progettato per garantire la massima libertà di installazione e un’estetica pulita e contemporanea. Grazie alle sue funi metalliche in acciaio intrecciato e ai molteplici punti di ancoraggio, consente configurazioni su misura per ogni contesto. L’ancoraggio può avvenire a parete o a soffitto tramite rosoni (di supporto o di elettrificazione) oppure, in assenza di superfici di ancoraggio, anche tramite palo di supporto cementato a terra o con base e contrappeso. L’ottica di Flower Zoom Comfort 60° regolabile (da 22° a 43°) assicura un’illuminazione dinamica e di alta qualità, mentre l’elevata resistenza meccanica (IK07) e la protezione IP65 ne fanno una soluzione durevole e affidabile nel tempo. Disponibile in diverse varianti e con alimentatore remoto, Air-Lighting trasforma qualsiasi ambiente in uno spazio luminoso sospeso, senza ingombri, creando un effetto scenografico esclusivo.

    Voce di capitolato
    • SISTEMA A SOSPENSIONE

      AIR-LIGHTING 1 Punto di Alimentazione con 1 Rosone e 2 Pali

      S.0934W

      modulo 4 LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM

      Flusso luminoso sorgente:: 3520lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 1700lm

      Potenza della sorgente: : 33.2W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 38W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 45lm/W

      Tensione (DC):

      Vedere elenco accessori Alimentatori SIMES nelle pagine successive: 24Vdc

      Dimmerazione: : PWM

      Classe isolamento elettrico: : III

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK07

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da sospensione Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti a brugola in acciaio INOX con trattamento isolante contro la corrosione galvanica. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07 .

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Possibilità di modificare l'apertura del fascio anche una volta installato: il passaggio da un'emissione concentrata di tipo Spot 20° ad una ampia Flood 40° avviene in modo fluido e graduale, offrendo il massimo comfort visivo. La modifica avviene tramite una rotazione manuale della ghiera frontale. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Grazie alle sue funi metalliche in acciaio intrecciato e ai molteplici punti di ancoraggio, consente configurazioni su misura per ogni contesto. L’ancoraggio può avvenire a parete o a soffitto tramite rosoni (di supporto o di elettrificazione) oppure, in assenza di superfici di ancoraggio, anche tramite palo di supporto cementato a terra o con base e contrappeso.

      Sistema di Sospensione composto da:

      N° 4 Flower Zoom 60 Comfort (Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24Vdc) con 15m di cavo elettrico rinforzato in fibra aramidica;

      N° 4 Fune metallica in acciaio intrecciato rivestita in PA12 nero di lunghezza 15m.

      N° 01 Rosone di sostegno o di elettrificazione diam. 250mm, H 46mm In allumino verniciato, permette il fissaggio del Morsetto e Fune metallica alla parete oppure del cavo elettrico;

      N°02 Palo di sostegno diam. 76 mm Height 3500 mm.

      Richiede N°02 accessori obbligatori a scelta tra:

      1) Base da appoggio diam 500mm e contenitore per contrappeso diam 350mm, H 600mm. Per garantire la stabilità in assenza di fissaggi a terra è necessario inserire nel contenitore N°02 sacchi di sabbia del peso di 25Kg ciascuno.

      2) Flangia da cementare H 1600 mm (H 800 mm fuoriterra).

      CABLAGGIO

      I cavi di alimentazione si possono collegare ad un rosone o ad un palo cablati alla linea elettrica, le funi di sostegno sono ancorate agli altri due punti non elettrificati (rosone + palo oppure due pali).

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Nero (cod.09) Peso: Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      AIR-LIGHTING BREVETTATO e MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoair-lighting
    • Famiglia di prodottoSuspension System
    • Gruppo di famigliaAir-lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)