Pubblica i tuoi prodotti
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
    Simes

    Any-Way

    Testa palo con ottica asimmetrica performante, progettato per coprire ampie interdistanze.

    Voce di capitolato
    • ARREDO URBANO

      ANY-WAY 250mm TESTA PALO 76mm x PALO H4500/3000mm

      S.1968W

      modulo LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI; DALI2; PUSH

      Flusso luminoso sorgente:: 5440lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 3706lm

      Potenza della sorgente: : 31.7W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 35.6W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 104lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 176-276Vdc (No PUSH DIM)

      Dimmerazione: : DALI; DALI2; PUSH

      Sincronizzazione PUSH:

      - Max 4 prodotti, distanza <15m;

      - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490.

      Classe isolamento elettrico: : II

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK06

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Verniciatura extra resistente:

      Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012).

      Resistenza meccanica IK 06

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso. Vetro di protezione temprato. Any-Way è una famiglia di pali con ottica asimmetrica, pensati per illuminare percorsi pedonali e ciclabili. Any-Way proietta la luce in profondità coprendo ampie interdistanze e riducendo il numero di apparecchi necessari a garantire uniformità ed efficienza. Il design è essenziale: un palo cilindrico con testa decentrata che integra un’ottica a 4 LED nella versione Ø185 mm e un’ottica a 8 LED in quella Ø250 mm, abbinate a diverse varianti di palo per adattarsi ai requisiti progettuali e normativi.

      La testa palo Any-Way, in entrambe le dimensioni, è disponibile anche con ottica piazze e parcheggi ed è studiata per distribuire la luce su un’ampia superficie. Le sue performance e la tipologia di distribuzione fotometrica permettono di completare la gamma, estendendone l’utilizzo anche a questa specifica funzione.

      Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --

      ATTACCO A PALO

      Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 60 mm (S.1955/S.1956, S.1958/S.1959), Ø 76mm (S.1965/S.1966, S.1968/S.1969).

      CABLAGGIO

      0.3m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F. Entrata cavo di alimentazione sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo.

      Classe di isolamento: CLASSE II

      Colori disponibili: Nero (cod.09), Grigio antracite (cod.24) Peso: Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      ANY-WAY MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

      GARANZIA

      Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Per i dettagli completi, le esclusioni e le modalità di attivazione della garanzia, fare riferimento al seguente link: www.simes.it/garanzia

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoany-way
    • Famiglia di prodottoPost top luminaires
    • Gruppo di famigliaAny-Way
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)