Pubblica i tuoi prodotti
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
    Simes

    BELL APPLIQUE

    Bell e Minibell applique valorizzano le facciate classiche con una luce

    calda ed accogliente. Queste versioni sono caratterizzate da un braccio

    curvo, che orienta il fascio luminoso verso il basso. Grazie alla

    sorgente arretrata ed il vetro microsabbiato, l'effetto di luce che

    donano all'ambiente è omogeneo e privo di abbagliamento.

    Voce di capitolato
    • MINIBELL APPLIQUE

      Art. S.8000W

      CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flusso luminoso apparecchio: 669lm

      Potenza totale assorbita: 10.3W

      Efficienza luminosa apparecchio: 65lm/W

      Alimentatore elettronico ON/OFF non dimmerabile 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Inserti e riflettore in bronzo massiccio trattati con un layer protettivo trasparente che mantiene inalterato il colore e garantisce qualità e resistenza nel tempo.

      Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone trasparente.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06 (IK 09 a richiesta con maggiorazione di prezzo solo per VERSIONE TONDA 240mm)

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm microsabbiato. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa . Rendimento --

      CABLAGGIO

      1.5m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: BIANCO (cod.01), BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 1.4 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di lampada.

      BELL MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale.

      Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobell-applique
    • Famiglia di prodottoWall effect
    • Gruppo di famigliaBell
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)