Pubblica i tuoi prodotti
BELL SOFFITTO
BELL SOFFITTO
BELL SOFFITTO
BELL SOFFITTO
BELL SOFFITTO
    Simes

    BELL SOFFITTO

    3.2 su 5 stelle3.2(5 recensioni)

    Bell soffitto viene proposta nelle versioni con supporto rigido o con cavo regolabile. Per la sua stabilità rispetto al vento, Bell soffitto con supporto rigido è particolarmente adatta all'illuminazione di ambienti esterni esposti. Nella versione a sospensione con cavo Bell si esprime in una silhouette affusolata particolarmente elegante e adatta a porticati e loggiati.

    Voce di capitolato
    • BELL SOFFITTO

      Art. S.8035W

      CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flusso luminoso apparecchio: 1079lm

      Potenza totale assorbita: 20.4W

      Efficienza luminosa apparecchio: 53lm/W

      Alimentatore elettronico ON/OFF non dimmerabile 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio down-light. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Inserti e riflettore in bronzo massiccio trattati con un layer protettivo trasparente che mantiene inalterato il colore e garantisce qualità e resistenza nel tempo.

      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm microsabbiato. Rendimento --

      CABLAGGIO

      4m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: BIANCO (cod.01), BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 1.4 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di lampada.

      BELL MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale.

      Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobell-ceiling
    • Famiglia di prodottoDownlight
    • Gruppo di famigliaBell
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioBrushed Bronze
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)