Pubblica i tuoi prodotti
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
    Simes

    Feeling

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    Feeling nasce come risposta alla ricorrente esigenza di valorizzare l’illuminazione degli spazi esterni privati come terrazze e giardini rendendoli accoglienti e confortevoli come fossero spazi interni. Una famiglia decorativa per esterni dal carattere minimalista e luce d’ambiente elegante e affascinante, disponibile nelle versioni piantana da terra, picchetto da giardino e applique da parete o soffitto. E’ caratterizzata da un sottile stelo che, ruotando, consente di orientare il fascio luminoso nella direzione desiderata creando effetti di luce diretta, luce indiretta e luce laterale.

    Voce di capitolato
    • FEELING APPLIQUE 2m

      Art. S.2281W

      CIRCUITO LED 3000K 24Vdc 440lm 14.4W CRI 90 MacAdam step 3

      Flusso luminoso apparecchio: 410lm

      Potenza totale assorbita: 14.5W

      Efficienza luminosa apparecchio: 28lm/W

      Necessita di alimentatore remoto ON-OFF o Dimmerabile

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 54

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Barra in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 e pressofuso EN AW-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione . Resistenza meccanica IK 06 Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h.

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Sorgente luminosa continua in silicone opale. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa. Rendimento --

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Nella versione applique il sottile stelo che la caratterizza è in grado di compiere due diverse rotazioni: la prima, attorno al proprio asse ( 180° ), consente di direzionare il fascio luminoso creando effetti di luce diretta, indiretta o laterale; la seconda, attorno al perno di fissaggio ( 350° ), permette di ruotare lo stelo portandolo da una posizione verticale a una diagonale o orizzontale.

      CABLAGGIO

      5m di cavo di alimentazione di tipo neoprene H05RN-F.

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: BIANCO (cod.01), NERO (cod.09) Peso: 0.62 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di lampada.

      FEELING MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofeeling_wall_mounted
    • Famiglia di prodottoApplique
    • Gruppo di famigliaFeeling applique
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)