Pubblica i tuoi prodotti
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
Ghost per materiali da rivestimento
    Simes

    Ghost per materiali da rivestimento

    Ghost per materiali di rivestimento è la più recente e innovativa versione introdotta nella gamma. Essa prevede una cassaforma in alluminio anodizzato predisposta per ospitare vari materiali da rivestimento: dal cartongesso, ai mosaici, piuttosto che materiali ceramici o lapidei. Anche lo speciale scivolo della cassaforma Ghost è pensato per essere rivestito degli stessi materiali della parete, consentendo la massima sintesi del prodotto all’interno dell’architettura, affinché la luce ne diventi parte integrante, ma discreta.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoghost_for_cladding
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaGHOST FOR CLADDING
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201425 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Automation Control of Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)