Pubblica i tuoi prodotti
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
    Simes

    Pivot

    Pivot è un proiettore non convenzionale di forma cilindrica, completamente orientabile: ruotando attorno ad un fulcro, da cui prende il nome il proiettore stesso, il corpo illuminante può ruotare su sé stesso di 350°, sul suo asse passando da verticale a orizzontale e può ruotare insieme alla base di 350°. Di forma sottile e minimale, Pivot è disponibile con la base (alimentatore integrato) o senza base (alimentatore remoto), per abbracciare sia esigenze pratiche che estetiche. Può essere fissato a terra, a parete e a picchetto, oppure montato a palo, con alimentatore remoto, utilizzando l’apposito accessorio. A completamento della grande varietà offerta dalla famiglia Pivot, tutte le declinazioni sono disponibili in due tipologie di fascio, stretto e medio, modificabili inserendo un filtro.

    Voce di capitolato
    • PIVOT 7 LED 230V

      Art. S.1766W

      CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flusso luminoso apparecchio: 605lm

      Potenza totale assorbita: 24.8W

      Efficienza luminosa apparecchio: 24lm/W

      Alimentatore elettronico ON/OFF non dimmerabile 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio.

      CABLAGGIO

      5m di cavo di alimentazione di tipo FEP/FEP + PCP (Pivot) o H05RN-F (Pivot 230V), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: GRIGIO ANTRACITE (cod.24) Peso: 3.8 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di lampada.

      MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale.

      Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopivot
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaPivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)355
    • Larghezza (mm)38
    • Profondità (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)