Pubblica i tuoi prodotti
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
    Simes

    SHIFT PRO

    Configurabile con cinque teste modulari

    Shift Pro è una famiglia di pali modulari e multifunzione con teste sovrapponibili. Questo sistema può essere equipaggiato fino a cinque teste, gestibili indipendentemente.

    Ogni testa può essere scelta tra:
    luce spot orientabile IP65 con diversi fasci, telecamera di videosorveglianza IP67,
    diffusore acustico passivo IP65,
    access point Wi-Fi.

    Voce di capitolato
    • ARREDO URBANO

      SHIFT PRO

      S.1490W

      modulo 1 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH

      Flusso luminoso sorgente:: 4240lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 2108lm

      Potenza della sorgente: : 27W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 30.4W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 69lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 170-276Vdc (No PUSH DIM)

      Dimmerazione: : DALI2; PUSH

      Sincronizzazione PUSH:

      - Max 4 prodotti, distanza <15m;

      - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490.

      Classe isolamento elettrico: : II

      Grado di protezione IP: : IP66

      Resistenza impatto: : IK10

      CE

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 800mA Vfmin=31Vdc Vfmax=36Vdc.

      TIPOLOGIA

      Paletto da installazione a terra / Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 66

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-44300 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti a brugola in acciaio INOX con trattamento isolante contro la corrosione galvanica. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Verniciatura extra resistente:

      Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012).

      Resistenza meccanica IK 10

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Ciascun proiettore è alloggiato all'interno di una testa controllabile in maniera indipendente e libera di poter ruotare sul proprio asse. Tramite grani di fissaggio, essa può essere bloccata nella posizione desiderata. I proiettori integrati nella testa possono a loro volta basculare fino ad un massimo di 90° verso l'orizzontale e dirigere il fascio verso il basso o spingerlo in avanti per coprire maggiori distanze. La testa può anche essere capovolta. Questo ulteriore grado di libertà consente di orientare il fascio anche verso l'alto e di illuminare, per esempio, un camminamento e una parete posta adiacente ad esso tramite il medesimo corpo illuminante. Diffusore in vetro extra chiaro di spessore 5mm. Versione con ottica da 20° dotato di filtro Honeycomb.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Shift Pro permette di creare varie configurazioni multifunzionali combinando le teste disponibili a scelta fra: proiettore spot, diffusore passivo acustico, camera di videosorveglianza, testa predisposta per l’alloggiamento di una telecamera esterna, testa terminale predisposta per Wi-Fi access point o testa vuota per allineamento altezza prodotti. In base alle esigenze del progetto, è possibile installare fino a cinque teste su pali da 3000 mm (S.1484 o S.1485) o da 4000 mm (S.1486 o S.1487) e fino a due teste sul palo da 500 mm (S.1483). Questa modularità lo rende ideale per l’illuminazione, la sicurezza e la gestione smart di spazi pubblici urbani, centri commerciali, ma anche contesti privati.

      CABLAGGIO

      0.2m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F. Entrata cavo di alimentazione sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.

      Classe di isolamento: CLASSE II

      Colori disponibili: Nero (cod.09), Grigio antracite (cod.24) Peso: 31.12 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      SHIFT PRO BREVETTATO e MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

      GARANZIA

      Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Per i dettagli completi, le esclusioni e le modalità di attivazione della garanzia, fare riferimento al seguente link: www.simes.it/garanzia

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshift_pro
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaShift-PRO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili