Pubblica i tuoi prodotti
Tomorrow Paletto
Tomorrow Paletto
Tomorrow Paletto
Tomorrow Paletto
    Simes

    Tomorrow Paletto

    Tomorrow è un lampioncino pensato per illuminare percorsi e camminamenti o per inserirsi armoniosamente in elementi del verde come aiuole, cespugli e siepi. Utilizza una sorgente Mid-Power LED estremamente performante che sprigiona una luce diffusa tutto attorno al palo ed assicura una straordinaria uniformità a terra, senza alcuna zona d'ombra. Tomorrow risulta molto ben proporzionato ed elegante nelle forme ed è disponibile in due diverse altezze (45 cm oppure 80 cm).

    Voce di capitolato
    • PALETTI

      TOMORROW PALETTO H450mm

      S.2140W

      modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 2326lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 1083lm

      Potenza della sorgente: : 12W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 14.1W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 77lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 176-276Vdc

      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)

      (Possibilità DALI; DALI 2 con sovrapprezzo)

      Classe isolamento elettrico: : II

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK06

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 350mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=37.2Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro microsabbiato e prismato , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONEI prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.

      CABLAGGIO

      Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo.

      Classe di isolamento: CLASSE II

      Colori disponibili: Nero (cod.09), Grigio antracite (cod.24) Peso: 5.9968 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      TOMOROW MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotomorrow_bollard
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaTOMORROW BOLLARD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)