Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
similor-kugler/products/9fc1488f-9abc-426f-9c62-a48a0e47ad87
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
SK Laurin, Miscelatore per doccia, Dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Non disponibile in Stati Uniti
Similor Kugler
Follow
SK Laurin, Miscelatore per doccia, Dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Miscelatore per doccia, distanza 153 mm, con raccordi, con accessori
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5-00750-100-000
Famiglia di prodotto
SK Laurin
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/5-00750-100-000/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download