Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
SK Citypro S, Showerstation, Dist. 120 mm, Ø 250 mm, soffione a pioggia, doccetta, flessibile sintetici et deviatore
Non disponibile in Stati Uniti
Similor Kugler
Follow
SK Citypro S, Showerstation, Dist. 120 mm, Ø 250 mm, soffione a pioggia, doccetta, flessibile sintetici et deviatore
Showerstation termostatico, distanza 153 mm, soffione a pioggia Ø 250 mm, doccetta Stella 100, 1 flessibile sintetici et deviatore
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dist. 120 mm, Ø 250 mm, soffione a pioggia, doccetta, flessibile sintetici et deviatore
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5-01957-100-000
Famiglia di prodotto
SK Citypro S
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/5-01957-100-000/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
5.1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download