Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
similor-kugler/products/f4cf8bba-1d20-48bf-b6f4-f21135582444
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
SK Thermofit, Miscelatore per bagno, Comfort, sporgenza 170 mm, dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Non disponibile in Stati Uniti
Similor Kugler
Follow
SK Thermofit, Miscelatore per bagno, Comfort, sporgenza 170 mm, dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Miscelatore termostatico per bagno comfort, sporgenza 200 mm, distanza 153 mm, con raccordi, con accessori
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Comfort, sporgenza 170 mm, dist. 153 mm, c. raccordi, c. accessori
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5-04380-100-094
Famiglia di prodotto
SK Thermofit
Gruppo di famiglia
Bath faucet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/5-04380-100-094/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
3.95
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Descrizione Uniclass 2015
Bath taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download