Pubblica i tuoi prodotti
Simon 860 Elbow Cable Mount
Simon

Simon 860 Elbow Cable Mount

Installed using metallic cables, this family integrates 90º corner connectors to create custom layouts. The pre-installed quick connectors facilitate efficient assembly and reduce installation time, while ensuring the same flexibility as standard cable-mounted systems.
Voce di capitolato
  • This version includes all features of the Cable Mount family, adding 90º corner modules for angular and creative designs. It maintains an IP20 rating, CRI>90, and module lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with efficiency up to 150 lm/W. Finishes include white and black, and it offers optics options for visual comfort and glare control. DALI 2 compatibility ensures easy integration into advanced lighting systems.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosimon-860-elbow-cable-mount
  • Famiglia di prodottoSimon 860
  • Gruppo di famigliaSimon 860
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro