Pubblica i tuoi prodotti
Simon 860 Elbow Recessed
Simon

Simon 860 Elbow Recessed

The recessed modules are installed flush into false ceilings, using an easy clip-in system that simplifies mounting and allows quick removal when needed. The minimal framing ensures a discreet aesthetic that complements the architecture.
Voce di capitolato
  • Designed for clean and seamless integration, this family includes recessed modules with 90º corner elements. It features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is compatible with Opal, Microprismatic, and Low UGR optics and supports DALI 2 for enhanced control. It is designed to meet the demands of sustainable certifications like LEED and WELL.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosimon-860-elbow-recessed
  • Famiglia di prodottoSimon 860
  • Gruppo di famigliaSimon 860
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro