Pubblica i tuoi prodotti
Simon 860 Elbow Surface Mount
Simon

Simon 860 Elbow Surface Mount

Surface-mounted systems feature direct power feed from the top of the profile. Rubber tips on the mounting accessories ensure alignment on uneven surfaces, providing a clean and precise installation. Corner elements allow unique and creative light traces across spaces.
Voce di capitolato
  • This family combines the standard surface mount features with corner modules for dynamic architectural designs. It maintains an IP20 rating, CRI>90, and module lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is compatible with advanced optics like Opal and Microprismatic, ensuring both efficiency and comfort. It supports DALI 2 control for seamless light adjustments.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosimon-860-elbow-surface-mount
  • Famiglia di prodottoSimon 860
  • Gruppo di famigliaSimon 860
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro