Pubblica i tuoi prodotti
Simon 860 Recessed
Simon

Simon 860 Recessed

The recessed modules integrate flush with ceilings, providing a sleek and minimalist finish. The clip-in installation system makes mounting straightforward and ensures easy maintenance or adjustments without compromising the design.
Voce di capitolato
  • A fully recessed family designed for seamless integration, it features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is highly efficient with up to 150 lm/W and offers Opal, Microprismatic, and Low UGR optics for glare control. DALI 2 compatibility allows for advanced light management, and the system supports certifications like BREEAM and WELL.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosimon-860-recessed
  • Famiglia di prodottoSimon 860
  • Gruppo di famigliaSimon 860
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro