Pubblica i tuoi prodotti
Simon 860 Rods Mount
Simon

Simon 860 Rods Mount

Installed using rods up to 4 meters long, this family is suited for spaces requiring stable and precise lighting configurations. The rods provide a strong structural appearance, and the adjustable components ensure the system adapts to various ceiling heights and design needs.
Voce di capitolato
  • Featuring robust rod-mounted systems, this family provides a stable and industrial-style lighting solution. It is IP20 rated with CRI>90 and offers standard lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm in white and black finishes. Optics options include Opal, Microprismatic, and Low UGR for visual comfort and efficiency up to 150 lm/W. It supports DALI 2 for control and energy management, making it ideal for sustainable projects.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosimon-860-rods-mount
  • Famiglia di prodottoSimon 860
  • Gruppo di famigliaSimon 860
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro