Pubblica i tuoi prodotti
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 13mm thick and 200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

Voce di capitolato
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFR_PW_D72-48
  • Famiglia di prodottoPartitions & Interior walls
  • Gruppo di famigliaPrégymétal
  • Data di pubblicazione2024-01-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni

Disponibilità Regionale

Europa