Pubblica i tuoi prodotti
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    The "anti-burglary" tests are carried out in accredited laboratories according to the following standards: 

    > EN1627 and EN1630 test standards Performance level CR1 to CR6 > CNPP A2P certification mark  Performance level BP1 to BP3  Each performance level is defined according to :  > The minimum resistance time of the wall > The total time of the test > The type of tools used for the break-in

    Voce di capitolato
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFR_SW_SECURBLOCK
    • Famiglia di prodottoPartitions & Interior walls
    • Gruppo di famigliaPrégymétal
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-03-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Codice UNSPSC30161501
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions