uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Siniat Nida ceiling DK/MFC - 18

Unique ref.: DK_MFC_18_ceiling
Produttore: Siniat PL
Famiglia prodotto: Ceilings
Gruppo prodotto: Suspended ceilings
Data di pubblicazione: 2017-09-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)

Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation. 

Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


Materiale principale: Gypsum
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Edilizia - Controsoffitti
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Gypsum board
Codice UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Codice: JK10
Uniclass 1.4 Descrizione: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Descrizione: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Codice: 25-10-30-35
NBS Reference Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Numero OmniClass: 23-15 19 00
Titolo OmniClass: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valore
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 88 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®