Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Climax (IT)

Şişecam Climax (IT)

  • Vetro Low-E di Şişecam.
  • Contribuisce a ridurre i carichi termici negli edifici grazie all'isolamento termico.
  • Nessun compromesso in termini di trasparenza e luce naturale.
  • Massimo beneficio dal calore solare.

Ambiti di applicazione

Offre soluzioni adatte per abitazioni e edifici commerciali di piccole/medie dimensioni.

Metodo di produzione

Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

Dimensioni e spessore

Spessore (mm): 4,0 e 6,0

Dimensioni standard (mm): 3210*2250 e 3210*2500 3210*6000

Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

Qualità

Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

Voce di capitolato
  • PRODOTTO: Şişecam Climax

    VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

    VALORI DI LUCE DIURNA

    Trasmittanza della luce diurna: 76%

    Riflessione esterna della luce diurna: 14%

    Riflessione interna della luce diurna: 11%

    VALORI DI ENERGIA SOLARE

    Trasmittanza diretta dell'energia solare: 51%

    Riflessione esterna dell'energia solare: 25%

    Assorbimento di energia solare: 25%

    Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 61%

    Coefficiente di ombreggiamento: 0,7

    Trasmittanza UV: 31%

    COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

    Valore U W/(m²K): 1,1

    VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINAZIONE

    SPESSORE: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 3

    Vetro esterno: Vetro piano trasparente Şişecam

    Vetro interno: Şişecam Climax

    Norma di calcolo: EN-410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosisecam-climax-IT
  • Famiglia di prodottoSisecam Low-E Glass
  • Gruppo di famigliaSisecam Low-E Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-01-05
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCPlacca
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels