Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Climax T 71 Extra Trasparente
Şişecam Climax T 71 Extra Trasparente

    Şişecam Climax T 71 Extra Trasparente


    • Vetro temperabile a bassa emissività di Şişecam.
    • Contribuisce alla riduzione dei carichi termici negli edifici grazie al suo isolamento termico.
    • Nessun compromesso sulla luce naturale e sulla trasparenza grazie alla sua elevata trasmissione luminosa.
    • Massimo beneficio dal calore solare.
    • Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.

    Campi di applicazione

    Offre soluzioni adeguate per progetti residenziali, scolastici, alberghieri e ospedalieri.

    Metodo di produzione

    Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

    Dimensioni e spessore

    Spessore (mm): 4,0 6.0 e 8.0

    Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

    Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

    Qualità

    Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

    Voce di capitolato
    • PRODOTTO: Vetro temperabile basso emissivo Şişecam extra trasparente 71/53

      VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

      VALORI DI LUCE DIURNA

      Trasmittanza della luce diurna: 73%

      Riflessione esterna della luce diurna: 17%

      Riflessione interna della luce diurna: 15%

      VALORI DI ENERGIA SOLARE

      Trasmittanza diretta dell'energia solare: 50%

      Riflessione esterna dell'energia solare: 24%

      Assorbimento dell'energia solare: 26%

      Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 55%

      Coefficiente di ombreggiatura: 0,63

      UV Trasmittanza: 40%

      COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

      Valore U W/(m²K): 1,1

      VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINAZIONE

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

      Vetro esterno: Vetro temperabile basso emissivo Şişecam extra trasparente 71/53

      Vetro interno: Vetro piano trasparente Şişecam

      Norma di calcolo: EN-410

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosisecam-climax-t-71-extra-clear
    • Famiglia di prodottoSisecam Low-E Glass
    • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Low-E Glass
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCPlacca
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels