Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Climax T 80 Ultra Trasparente

Şişecam Climax T 80 Ultra Trasparente


  • Vetro temperabile a bassa emissività di Şişecam.
  • Contribuisce alla riduzione dei carichi termici negli edifici grazie al suo isolamento termico.
  • Nessun compromesso sulla luce naturale e sulla trasparenza grazie all'elevata trasmittanza luminosa.
  • Massimo beneficio dal calore solare.
  • Bassa riflettanza interna ed esterna.
  • Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.

Ambiti di utilizzo

Offre soluzioni adeguate per progetti residenziali, uffici e ospedalieri, nonché vetrine di negozi e negozi, nelle regioni a clima freddo.

Metodo di produzione

Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

Dimensioni e Spessore

Spessore (mm): 4,0, 6,0 e 8,0

Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

Qualità

Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

Voce di capitolato
  • PRODOTTO: Vetro temperabile basso emissivo Şişecam ultra trasparente 80/64

    VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE A TRIPLO LIVELLO:

    VALORI DI LUCE DIURNA

    Trasmittanza della luce diurna: 70%

    Riflessione esterna della luce diurna: 16%

    Riflessione interna della luce diurna: 16%

    VALORI DI ENERGIA SOLARE

    Trasmittanza diretta dell'energia solare: 45%

    Riflessione esterna dell'energia solare: 31%

    Assorbimento dell'energia solare: 23%

    Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 53%

    Coefficiente di ombreggiatura: 0,61

    Trasmittanza UV: 37%

    COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

    Valore U W/(m²K): 0,6

    VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

    Rw (C; Ctr) dB: 38 (-1; -3)

    COMBINAZIONE

    SPESSORE: 6 mm/16 mm/6 mm/16 mm/6 mm - Superfici di rivestimento n. 2 e n. 5

    Vetro esterno: Vetro temperabile basso emissivo Şişecam Ultra Clear 80/64

    Vetro intermedio: Vetro piano ultra trasparente Şişecam

    Vetro interno: Vetro temperabile basso emissivo Şişecam Ultra Clear 80/64

    Norma di calcolo: EN-410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosisecam-climax-t-80-ultra-clear
  • Famiglia di prodottoSisecam Low-E Glass
  • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Low-E Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-01-05
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCPlacca
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels