Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)

    Şişecam Climax (TR-BG)

    • Vetro Low-E di Şişecam.
    • Contribuisce a ridurre i carichi termici negli edifici grazie all'isolamento termico.
    • Nessun compromesso in termini di trasparenza e luce naturale.
    • Massimo beneficio dal calore solare.

    Ambiti di applicazione

    Offre soluzioni adatte per abitazioni e edifici commerciali di piccole/medie dimensioni.

    Metodo di produzione

    Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

    Dimensioni e spessore

    Spessore (mm): 4,0 e 6,0

    Dimensioni standard (mm): 3210*2250 e 3210*2500 3210*6000

    Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

    Qualità

    Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

    Voce di capitolato
    • PRODOTTO: Vetro basso emissivo Şişecam

      VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

      VALORI DI LUCE DIURNA

      Trasmittanza della luce diurna: 78%

      Riflessione esterna della luce diurna: 12%

      Riflessione interna della luce diurna: 12%

      VALORI DI ENERGIA SOLARE

      Trasmittanza diretta dell'energia solare: 50%

      Riflessione esterna dell'energia solare: 26%

      Assorbimento di energia solare: 23%

      Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 59%

      Coefficiente di ombreggiatura: 0,68

      Trasmittanza UV: 26%

      COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

      Valore U W/(m²K): 1,1

      VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINAZIONE

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 3

      Vetro esterno: Vetro piano trasparente Şişecam

      Vetro interno: Vetro basso emissivo Şişecam

      Norma di calcolo: EN-410

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosisecam-climax-TR-BG
    • Famiglia di prodottoSisecam Low-E Glass
    • Gruppo di famigliaSisecam Low-E Glass
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCPlacca
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels