- Vetro temperabile a bassa emissività (Low-E) di Şişecam.
- Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
- Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie alla sua trasmissione luminosa ottimale e all'efficace controllo solare.
- Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.
- Nessun compromesso sulla trasparenza.
Ambiti di applicazione
Offre soluzioni adatte per uffici, hotel, ospedali e progetti a uso misto.
Metodo di produzione
Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".
Dimensioni e spessore
Spessore (mm): 4,0 6,0, 8,0 e 10,0
Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000
Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.
Qualità
Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".