Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Duosol T 50 Ultra Trasparente

Şişecam Duosol T 50 Ultra Trasparente


  • Vetro temperabile a bassa emissività (Low-E) di Şişecam.
  • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
  • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie alla sua trasmissione luminosa ottimale e all'efficace controllo solare.
  • Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.
  • Nessun compromesso sulla trasparenza.

Ambiti di applicazione

Offre soluzioni adatte per uffici, hotel, ospedali e progetti a uso misto.

Metodo di produzione

Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

Dimensioni e spessore

Spessore (mm): 4,0 6,0, 8,0 e 10,0

Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

Qualità

Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

Voce di capitolato
  • PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam ultra trasparente 50/27

    VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

    VALORI DI LUCE DIURNA

    Trasmittanza della luce diurna: 50%

    Riflessione esterna della luce diurna: 17%

    Riflessione interna della luce diurna: 19%

    VALORI DI ENERGIA SOLARE

    Trasmittanza diretta dell'energia solare: 24%

    Riflessione esterna dell'energia solare: 38%

    Assorbimento dell'energia solare: 38%

    Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 27%

    Coefficiente di ombreggiatura: 0,31

    UV Trasmittanza: 19%

    COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

    Valore U W/(m²K): 1,1

    VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINAZIONE

    SPESSORE DI GU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

    Vetro esterno: Vetro solare temperabile Low-E Şişecam Ultra Clear 50/27

    Vetro interno: Vetro piano ultra trasparente Şişecam

    Norma di calcolo: EN-410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosisecam-duosol-t-50-ultra-clear
  • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-01-05
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCPlacca
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit