Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Duosol T 70 One

Şişecam Duosol T 70 One

  • Vetro rivestito Solar Low-E di Şişecam.
  • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
  • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie all'elevata trasmissione luminosa e al controllo solare.
  • Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.
  • Massimo isolamento termico con valore U=1,0 W/m2K.
  • Bassa riflessione interna ed esterna.
  • Nessun compromesso sulla trasparenza.
  • Un'opzione non temperabile con lo stesso colore e le stesse prestazioni è disponibile con il nome Şişecam Duosol 70 One.

Campi di applicazione

Offre soluzioni adatte a progetti come residenze panoramiche, hotel, ecc.

Metodo di produzione
Vetro rivestito offline prodotto mediante deposizione di strati multipli metalli/ossidi metallici su vetro float o colorato tramite tecnologia di "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

Dimensioni e spessore
Spessore (mm): 4,0, 6,0, 8,0 e 10,0

    Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

    Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

    Qualità
    Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

    Voce di capitolato
    • PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam extra trasparente 70/37

      VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

      VALORI DI LUCE DIURNA

      Trasmittanza della luce diurna: 70%

      Riflessione esterna della luce diurna: 13%

      Riflessione interna della luce diurna: 13%

      VALORI DI ENERGIA SOLARE

      Trasmittanza diretta dell'energia solare: 34%

      Riflessione esterna dell'energia solare: 37%

      Assorbimento dell'energia solare: 29%

      Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 37%

      Coefficiente di ombreggiatura: 0,42

      UV Trasmittanza: 17%

      COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

      Valore U W/(m²K): 1,0

      VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINAZIONE

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

      Vetro esterno: Vetro solare temperabile Low-E Şişecam extra trasparente 70/37

      Vetro interno: Vetro piano trasparente Şişecam

      Norma di calcolo: EN-410

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosisecam-duosol-t-70-one
    • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCPlacca
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels