Pubblica i tuoi prodotti
Sisecam Ecosol 50

Sisecam Ecosol 50


  • Vetro rivestito Solar Low-E di Şişecam.
  • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
  • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie alla sua trasmissione luminosa ottimale e all'efficace controllo solare.
  • Nessun compromesso sulla trasparenza.
  • Un'opzione temperabile con lo stesso colore e le stesse prestazioni con il nome Şişecam Ecosol T 50.

Ambiti di utilizzo

Offre soluzioni adeguate per uffici, hotel, ospedali e progetti a uso misto.

Metodo di produzione

Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

Dimensioni e Spessore

Spessore (mm): 4,0 e 6,0

Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

Qualità

Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

Voce di capitolato
  • PRODOTTO: Vetro solare a bassa emissività Şişecam extra trasparente 50/33

    VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

    VALORI DI LUCE DIURNA

    Trasmittanza della luce diurna: 51%

    Riflessione esterna della luce diurna: 33%

    Riflessione interna della luce diurna: 25%

    VALORI DI ENERGIA SOLARE

    Trasmittanza diretta dell'energia solare: 31%

    Riflessione esterna dell'energia solare: 41%

    Assorbimento dell'energia solare: 27%

    Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 34%

    Coefficiente di ombreggiatura: 0,39

    Trasmittanza UV: 26%

    COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

    Valore U W/(m²K): 1,1

    VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINAZIONE

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

    Vetro esterno: Vetro Şişecam Solar Low-E Extra Clear 50/33

    Vetro interno: Vetro piano trasparente Şişecam

    Norma di calcolo: EN-410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosisecam-ecosol-50
  • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Gruppo di famigliaSisecam Solar Control Low-E Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-01-05
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCPlacca
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels