PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam neutro 41/27
VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:
VALORI DI LUCE DIURNA
Trasmittanza della luce diurna: 42%
Riflessione esterna della luce diurna: 33%
Riflessione interna della luce diurna: 32%
VALORI DI ENERGIA SOLARE
Trasmittanza diretta dell'energia solare: 25%
Riflessione esterna dell'energia solare: 38%
Assorbimento dell'energia solare: 37%
Trasmittanza totale dell'energia solare (fattore solare / g): 28%
Coefficiente di ombreggiamento: 0,32
UV Trasmittanza: 20%
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA
Valore U W/(m²K): 1,1
VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)
COMBINAZIONE
SPESSORE DI GU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2
Vetro esterno: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam neutro 41/27
Vetro interno: Vetro piano trasparente Şişecam
Norma di calcolo: EN-410