Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Ecosol T 50 Ultra Trasparente
Şişecam Ecosol T 50 Ultra Trasparente
Şişecam Ecosol T 50 Ultra Trasparente

    Şişecam Ecosol T 50 Ultra Trasparente


    • Vetro temperabile a bassa emissività solare di Şişecam.
    • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
    • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie alla sua trasmissione luminosa ottimale e all'efficace controllo solare.
    • Garantisce sicurezza grazie alla sua temperabilità.
    • Nessun compromesso sulla trasparenza.
    • Un'opzione non temperabile con lo stesso colore e le stesse prestazioni è disponibile con il nome Şişecam Ecosol 50.

    Ambiti di applicazione

    Offre soluzioni adatte per uffici, hotel, ospedali e progetti a uso misto.

    Metodo di produzione

    Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

    tecnologia.

    Dimensioni e spessore

    Spessore (mm): 4,0, 6,0, 8,0 e 10,0

    Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

    Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

    Qualità

    Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito".

    Voce di capitolato
    • PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam ultra trasparente 50/33

      VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

      VALORI DI LUCE DIURNA

      Trasmittanza della luce diurna: 50%

      Riflessione esterna della luce diurna: 32%

      Riflessione interna della luce diurna: 24%

      VALORI DI ENERGIA SOLARE

      Trasmittanza diretta dell'energia solare: 32%

      Riflessione esterna dell'energia solare: 42%

      Assorbimento dell'energia solare: 25%

      Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 34%

      Coefficiente di ombreggiatura: 0,39

      UV Trasmittanza: 39%

      COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

      Valore U W/(m²K): 1,1

      VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINAZIONE

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

      Vetro esterno: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam Ultra Clear 50/33

      Vetro interno: Vetro piano ultra trasparente Şişecam

      Norma di calcolo: EN-410

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosisecam-ecosol-t-50-ultra-clear
    • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCPlacca
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels