Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Ecosol T 62 Ultra Trasparente
Şişecam Ecosol T 62 Ultra Trasparente
Şişecam Ecosol T 62 Ultra Trasparente

    Şişecam Ecosol T 62 Ultra Trasparente


    • Vetro temperabile a bassa emissività solare di Şişecam.
    • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
    • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie all'elevata trasmissione luminosa e al controllo solare.
    • Garantisce sicurezza grazie alla sua temperabilità.
    • Nessun compromesso sulla trasparenza.
    • Un'opzione non temperabile con lo stesso colore e le stesse prestazioni è disponibile con il nome Şişecam Ecosol 62.

    Campi di applicazione

    Offre soluzioni adeguate per progetti residenziali, scolastici e di edilizia abitativa.

    Metodo di produzione

    Vetro rivestito offline prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite "sputtering sottovuoto magneticamente potenziato".

    tecnologia.

    Dimensioni e spessore

    Spessore (mm): 4,0, 6,0, 8,0 e 10,0

    Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000

    Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

    Qualità

    Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito."

    Voce di capitolato
    • PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam ultra trasparente 62/44

      VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

      VALORI DI LUCE DIURNA

      Trasmittanza della luce diurna: 65%

      Riflessione esterna della luce diurna: 24%

      Riflessione interna della luce diurna: 21%

      VALORI DI ENERGIA SOLARE

      Trasmittanza diretta dell'energia solare: 43%

      Riflessione esterna dell'energia solare: 40%

      Assorbimento dell'energia solare: 17%

      Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 45%

      Coefficiente di ombreggiatura: 0,52

      UV Trasmittanza: 37%

      COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

      Valore U W/(m²K): 1,1

      VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINAZIONE

      SPESSORE DI GU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

      Vetro esterno: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam Ultra Clear 62/44

      Vetro interno: Vetro piano ultra trasparente Şişecam

      Norma di calcolo: EN-410

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosisecam-ecosol-t-62-ultra-clear
    • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-05
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCPlacca
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit