Pubblica i tuoi prodotti
Şişecam Prosol T 60 One Ultra Trasparente

Şişecam Prosol T 60 One Ultra Trasparente


  • Vetro temperabile a bassa emissività (Low-E) di Şişecam.
  • Offre controllo solare e isolamento termico con un unico rivestimento.
  • Contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento negli edifici grazie all'elevata trasmissione luminosa e al massimo controllo solare.
  • Garantisce sicurezza grazie alla sua caratteristica di temperabilità.
  • Massimo isolamento termico con valore U=1,0 W/m2K.
  • Nessun compromesso sulla trasparenza.

Ambiti di applicazione

Offre soluzioni adatte per uffici, hotel, ospedali e progetti a uso misto.

Metodo di produzione

Il vetro rivestito offline viene prodotto depositando metalli/ossidi metallici multistrato su vetro float o colorato tramite la tecnologia "deposizione sotto vuoto magneticamente potenziata".

Dimensioni e Spessore

Spessore (mm): 4,0, 6,0, 8,0 e 10,0
Dimensioni standard (mm): 3210*2250, 3210*2500 e 3210*6000
Le tolleranze dimensionali sono di ±5 mm per tutte le dimensioni nominali. Per richieste di dimensioni e spessori diversi, si prega di contattare Şişecam.

Qualità

Prodotto in conformità alla norma "EN 1096 Vetro per l'edilizia - Vetro rivestito".

Voce di capitolato
  • PRODOTTO: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam ultra trasparente 63/29

    VALORI DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI VETRO ISOLANTE DOPPIO:

    VALORI DI LUCE DIURNA

    Trasmittanza della luce diurna: 64%

    Riflessione esterna della luce diurna: 13%

    Riflessione interna della luce diurna: 14%

    VALORI DI ENERGIA SOLARE

    Trasmittanza diretta dell'energia solare: 28%

    Riflessione esterna dell'energia solare: 49%

    Assorbimento dell'energia solare: 23%

    Trasmittanza totale dell'energia solare (Fattore solare / g): 29%

    Coefficiente di ombreggiatura: 0,33

    UV Trasmittanza: 9%

    COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA

    Valore U W/(m²K): 1,0

    VALORE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINAZIONE

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Superficie di rivestimento n. 2

    Vetro esterno: Vetro solare temperabile a bassa emissività Şişecam Ultra Clear 63/29

    Vetro interno: Vetro piano ultra trasparente Şişecam

    Norma di calcolo: EN-410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosisecam-prosol-t-60-one-ultra-clear
  • Famiglia di prodottoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Gruppo di famigliaSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-01-05
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCPlacca
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Descrizione Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titolo OmniClassCurtain Wall Infill Panels