Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Voce di capitolato
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpira
    • Famiglia di prodottoBathroom commode Skåform
    • Gruppo di famigliaSpira
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)625
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets