Pubblica i tuoi prodotti
CONNEX - Pavimenti SPC
CONNEX - Pavimenti SPC
    Skema

    CONNEX - Pavimenti SPC

    Connex è un unicum della gamma SPC. Reso flessibile dallo spessore ridotto di 5,5 mm e silenzioso dal sottopavimento preaccoppiato, è l’SPC più sottile tra le proposte Skema ma anche tra i più resistenti, grazie all’overlay trasparente rinforzato, applicato sulla superficie, che ne permette l’impiego in ambienti commerciali ad elevato traffico e lo rende facile da pulire.
    Voce di capitolato
    • Reazione al fuoco: Bfl-s1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): N/D Idoneità al riscaldamento a pavimento: Sì, Tmax ≤ 28°C Destinazione d'uso residenziale / commerciale: Classe d'uso domestico 23, Uso commerciale 33
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoconnex
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSPC Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico