Pubblica i tuoi prodotti
LUMBERTECH 270 - Pavimenti in Legno
Skema

LUMBERTECH 270 - Pavimenti in Legno

Lumbertech è la rivoluzione contemporanea delle superfici in legno. Un legno autentico rinforzato nella resistenza al calpestio e agli urti grazie al Wood Powder. Una superficie tecnologica che dà al legno una serie di vantaggi: riduzione dell'uso della materia prima, resistenza agli urti, ideale soprattutto per gli spazi pubblici, come hotel, negozi e ristoranti, elevata classe di resistenza al fuoco e resistenza ai ristagni d'acqua. La versione Lumbertech 270 è proposta nel formato 2200x270x11 mm, con superficie che può essere oliata o verniciata.
Voce di capitolato
  • Reazione al fuoco: Bfl-s1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): Sì Idoneità al riscaldamento a pavimento: Sì, Tmax ≤ 27°C Destinazione d'uso residenziale / commerciale: N/D
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolumbertech-270
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaWooden Floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno