Pubblica i tuoi prodotti
STAR K - Pavimenti SPC
STAR K - Pavimenti SPC
STAR K - Pavimenti SPC
STAR K - Pavimenti SPC
    Skema

    STAR K - Pavimenti SPC

    Best seller di Skema, Star K è un pavimento con decoro legno e doghe di grandi dimensioni dall'eccellente stabilità dimensionale. Molto resistente all'usura, è ideale per ambienti ad alta frequentazione. Totalmente waterproof e antiscivolo, può essere posato in ambienti come bagni, spa e palestre.
    Voce di capitolato
    • Reazione al fuoco: Bfl-s1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): N/D Idoneità al riscaldamento a pavimento: Sì, Tmax ≤ 28°C Destinazione d'uso residenziale / commerciale: Classe d'uso domestico 23, Uso commerciale 33
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostar-k
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSPC Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1828.8
    • Larghezza (mm)218
    • Profondità (mm)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico

    Disponibilità Regionale

    Europa