Pubblica i tuoi prodotti
STAR KS - Pavimenti SPC
STAR KS - Pavimenti SPC
    Skema

    STAR KS - Pavimenti SPC

    Star KS è il pavimento in SPC con disegno a spina francese, dal design raffinato e performance superiori, ideale per spazi pubblici che non rinunciano all’estetica. Resistente all’acqua, sottile e con elevata resistenza al fuoco, la superficie si caratterizza per il micro bisello sui 4 lati e la tecnologia end-less del disegno che risulta sincronizzato, permettendo di semplificare la posa e al contempo creando un effetto di continuità dove le doghe si susseguono, senza stacchi.
    Voce di capitolato
    • Reazione al fuoco: Bfl-s1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): N/D Idoneità al riscaldamento a pavimento: Sì, Tmax ≤ 28°C Destinazione d'uso residenziale / commerciale: Classe d'uso domestico 23, Uso commerciale 33
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostar-ks
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSPC Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico