Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Robust

Unique ref.: robust
Produttore: Skötbordspecialisten
Famiglia prodotto: Changing Table
Gruppo prodotto: Robust
Larghezza (mm): 660
Altezza (mm): 780
Profondità (mm): 200
Data di pubblicazione: 2016-09-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Nursing table Robust is a wall-mounted baby care station intended for public use. It is practical, reliable and eco-friendly. A gas-spring makes it easy to pull down and fold up. Robust was invented about 35 years ago and since then it has been available on the Swedish market. It can be found all over Sweden and also in many European countries. A changing table is needed in many places. Among our customers are hospitals, restaurants, hotels, petrol stations, department stores, churches and libraries. Robust is made in Sweden and the material is mostly solid wood (beech or oak).


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 19

Categoria BIMobject: Sanitary - Other
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrizione: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS