Pubblica i tuoi prodotti
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Flush volumes to meet water-efficiency goals
  • Unique cover design isolates threads from water source, protecting threads from harsh water conditions
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • ADA-compliant, metal oscillating, non-hold open handle with triple seal handle packing keeps fixture from exceeding intended flush volume
  • Locking, vandal-resistant stop cap prevents tampering
  • Adjustable tailpiece accommodates different widths
  • High copper, low zinc brass casting for dezincification resistance ensures long life
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_crown-120
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaWater Closet Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa