Pubblica i tuoi prodotti
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start at 0.125 gpf/0.5 Lpf
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass and ADA-compliant, metal oscillating, non-hold-open handle ensure reliable, water-efficient operation
  • Integrity of the product is maintained with control stop plug
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance and components made from PERMEX™ rubber compound for chloramine resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaUrinal Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa