Pubblica i tuoi prodotti
Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_royal_111-smo
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaWater Closet Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa