Pubblica i tuoi prodotti
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_sloan-8186
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaUrinal Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa