Pubblica i tuoi prodotti
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle
  • Secure, anti-rocking 3-point tank mounting system
  • Powered by Flushmate® brand pressure assisted flushing
  • technology to achieve 1,000g MaP score
  • Over 60 ft (18.3 m) drainline carry performance
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Smooth, quiet cable activated flush handle - right hand
  • Fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat and wax ring not included
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Famiglia di prodottoWater Operated Water Closets
  • Gruppo di famigliaPressure Assist
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa