Pubblica i tuoi prodotti
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

4.6 su 5 stelle4.6(17 recensioni)
SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Voce di capitolato
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicourinal-combos_weus-10001302
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaUrinal Flushometer Combos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa