Pubblica i tuoi prodotti
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Voce di capitolato
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicourinals_hyb-1000-ret
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaSloan Urinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa