Pubblica i tuoi prodotti
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archiviato

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFK401
  • Famiglia di prodottoOutline
  • Gruppo di famigliaShower Chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)384
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioLucido
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)4.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56